SDWA-12C-3x3
(주)성일기공
정밀급 커플링
SD
SDW
SDWA-C
Powered by
CAD모델 선택
{sungil/coupling/sd/sdw/sdwa-c/sdw-12c.prj},{NB=SDWA-12C-3x3},{PN=SDWA-12C},{SH=Cylinder},{FM=General clamp type},{D=12.0},{L=15.7},{L1=5.9},{D1=3.000},{K1=No Keyway},{KB1=0.0},{KT1=0.0},{D2=3.000},{K2=No Keyway},{KB2=0.0},{KT2=0.0},{F=1.9},{SZ=M1.6},{SZM=1.6},{S1D=MIN},{S1C=MIN},{BH=MIN},{NT=0.2},{MT=0.4},{MRPM=14000},{MOI=7.5×10-8},{TW=85},{MASS=4},{DC=1},{EC=0.03},{ENDP=±0.08},{CLS=±0.08},{F1=},{L3=},{ML=2.80},{LC1=1.675},{FA=0.000},{FB=-45.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
SDWA-12C - 더블디스크타입 커플링/클램프 타입
BOM
SDWA-12C-3x3
제품번호
SDWA-12C
형상
원통형
체결방식
일반클램프 형
mm
외경
12.0
길이
15.7
L1
5.9
내경 1
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
키홈 1
키홈없음
내경 2
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
키홈 2
키홈없음
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성