SDS-54-10x10
(주)성일기공
정밀급 커플링
SD
SDS
SDS-S-F
Powered by
CAD모델 선택
{sungil/coupling/sd/sds/sds-s-f/sds-54.prj},{NB=SDS-54-10x10-(00-00)},{PN=SDS-54},{SH=Flange},{FM=Set Screw},{D=54.0},{L=42.3},{L1=19.0},{D1=10.000},{K1=},{KB1=0.0},{KT1=0.00},{D2=10.000},{K2=},{KB2=0.0},{KT2=0.00},{DD2=38.500},{L5=25.0},{F=5.8},{SZ=M5},{SZM=5.0},{C=0.8},{S1=10.8},{S2=1.2},{S1D=60.0},{S1C=64.9},{BL=5.50},{BD=4.50},{BD1=2.75},{BH=6.40},{PCD=43.00},{HS=1.20},{DD=9.00},{NT=22},{MT=44},{MRPM=7500},{MOI=4.9x10^-5},{MASS=130},{TW=11000},{DC=1},{EC=0.02},{ENDP=±0.25},{CLS=O},{CPR=5.000},{DDL=7.0},{SCD=4.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
SDS-54 - Single Disk Type Coupling / Set Screw Type / Flange Type
BOM
SDS-54-10x10
제품번호
SDS-54
형상
플랜지형
체결방식
세트스크류 형
외경
54.0
길이
42.3
L1
19.0
내경 1
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
키홈 1
키홈없음
키홈적용
키홈없음
키홈적용
키홈 폭 1
0.0
0.0
키홈높이 1
내경 2
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
키홈 2
키홈없음
키홈적용
키홈없음
키홈적용
키홈 폭 2
0.0
0.0
키홈높이 2
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성