SDS-16-3x3
(주)성일기공
정밀급 커플링
SD
SDS
SDS-S
Powered by
CAD모델 선택
{sungil/coupling/sd/sds/sds-s/sds-16.prj},{NB=SDS-16-3x3},{PN=SDS-16},{SH=Round},{FM=Set Screw},{D=16.0},{L=12.0},{L1=5.1},{D1=3.000},{K1=No Keyway},{KB1=0.0},{KT1=0.0},{D2=3.000},{K2=No Keyway},{KB2=0.0},{KT2=0.0},{DD2=0.000},{L5=6.7},{F=2.5},{SZ=M2.5},{SZM=2.5},{C=0.3},{S1=4.0},{S2=0.5},{S1D=25.0},{S1C=25.6},{BL=2.05},{BD=1.65},{BD1=1.00},{BH=1.60},{PCD=11.40},{HS=0.20},{DD=3.30},{NT=0.5},{MT=1},{MRPM=16000},{MOI=1.8x10^-7},{MASS=5},{TW=270},{DC=0.5},{EC=0.02},{ENDP=±0.1},{CLS=O},{CPR=2.100},{DDL=0.0},{SCD=2.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
SDS-16 - Single Disk Type Coupling/ Set Screw Type
BOM
SDS-16-3x3
제품번호
SDS-16
형상
원통형
체결방식
세트스크류 형
외경
16.0
길이
12.0
L1
5.1
내경 1
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
키홈 1
키홈없음
키홈 폭 1
0.0
키홈높이 1
0.0
내경 2
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
키홈 2
키홈없음
키홈 폭 2
0.0
키홈높이 2
0.0
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성