SDS-54C-10x10
(주)성일기공
정밀급 커플링
SD
SDS
SDS-C-F
Powered by
CAD모델 선택
{sungil/coupling/sd/sds/sds-c-f/sds-54c.prj},{NB= SDS-54C-100x100(00--)},{PN=SDS-54C},{SH=Round},{FM=General clamp type},{D=54.0},{L=47.1},{L1=21.4},{D1=10.000},{K1=},{KB1=0.0},{KT1=0.00},{TAP1=},{D2=10.000},{K2=},{KB2=0.0},{KT2=0.00},{TAP2=},{DD2=0.000},{L5=0.0},{F=6.1},{SZ=M5},{SZM=5.0},{S1D=0.0},{S1C=0.0},{BH=MIN},{NT=22},{MT=44},{MRPM=7500},{MOI=5.5x10^-5},{TW=11000},{MASS=145},{DC=1},{EC=0.02},{ENDP=±0.25},{CLS=},{DDL=MIN},{F1=7.5},{L3=5.1},{FD=38.5},{FL=7.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
SDS-54C - Single Disk Type Coupling / Clamp Type / Flange Type
BOM
SDS-54C-10x10
제품번호
SDS-54C
형상
원통형
체결방식
일반클램프 형
외경
54.0
길이
47.1
L1
21.4
내경 1
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
키홈 1
키홈없음
키홈적용
키홈없음
키홈적용
키홈 폭 1
0.0
0.0
키홈높이 1
추가탭
No Tap
Tap
No Tap
Tap
내경 2
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
키홈 2
키홈없음
키홈적용
키홈없음
키홈적용
키홈 폭 2
0.0
0.0
키홈높이 2
추가탭
No Tap
Tap
No Tap
Tap
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성