SDS-12C-3x3
(주)성일기공
정밀급 커플링
SD
SDS
SDS-C
Powered by
CAD모델 선택
{sungil/coupling/sd/sds/sds-c/sds-12c.prj},{NB=SDS-12C-3x3-(00-00)},{PN=SDS-12C},{SH=Round},{FM=},{D=12.0},{L=12.3},{L1=5.9},{D1=3.000},{K1=},{KB1=0.0},{KT1=0.00},{SP1=},{D2=3.000},{K2=},{KB2=0.0},{KT2=0.00},{SP2=},{DD2=MIN},{L5=6.7},{F=1.9},{SZ=M1.6},{SZM=1.6},{S1D=25.0},{S1C=25.6},{BH=1.60},{NT=0.2},{MT=0.4},{MRPM=14000},{MOI=6.9x10^-8},{TW=170},{MASS=3},{DC=0.5},{EC=0.01},{ENDP=±0.04},{CLS=O},{DDL=MIN},{F1=7.5},{L3=5.1},{HB=0.700}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
SDS-12C - Single Disk Type Coupling / Clamp Type
BOM
SDS-12C-3x3
제품번호
SDS-12C
형상
원통형
체결방식
일반클램프 형
일반클램프 형
외경
12.0
길이
12.3
내경 1
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
키홈 1
키홈없음
키홈없음
키홈 폭 1
0.0
0.0
키홈높이 1
분리 1
일체형
일체형
내경 2
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
키홈 2
키홈없음
키홈없음
키홈 폭 2
0.0
0.0
키홈높이 2
분리 2
일체형
일체형
DDL
F1
7.5
mm
L3
5.1
mm
HB
0.700
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성