??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
(株)成一机工
描述
SDCS-47C - Single Disk Type Coupling / Clamp Type
明细表
SDCS-47C-8x8
产品编号
SDCS-47C
形状
圆柱
紧固方法
通用夹具类型
外径
47.0
长度
35.6
内径1
键槽1
键槽宽度 1
键槽高度1
其他标签
内径2
键槽2
键槽宽度2
键槽高度2
其他标签
DDL
8.6
F1
7.5 mm
L3
5.1 mm
HB
0.700 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型