SDAB-54C-10x10
(주)성일기공
정밀급 커플링
SD
SDA
SDAB-C-F
Powered by
CAD모델 선택
{sungil/coupling/sd/sda/sdab-c-f/sdab-54c.prj},{NB=SDAB-54C-10x10(00-00)},{PN=SDAB-54C},{SH=Flange},{FM=Clamp type},{D=54.0},{L=89.9},{L1=21.4},{D1=10.000},{K1=},{KB1=0.0},{KT1=0.00},{TAP1=},{D2=10.000},{K2=},{KB2=0.0},{KT2=0.00},{TAP2=},{DD2=38.500},{L5=MIN},{F=6.1},{SZ=M5},{SZM=5.0},{S1D=MIN},{S1C=MIN},{BH=MIN},{NT=22},{MT=44},{MRPM=7500},{MOI=1.1×10-4},{TW=7000},{MASS=266},{DC=1.5},{EC=0.2},{ENDP=±0.5},{CLS=},{DDL=7.0},{F1=7.5},{L3=5.1},{ML=38.5},{MLC=24.5},{MLD=32.0},{LC1=21.250},{TL=5.800},{S2LH=14.950}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
SDAB-54C - Double Disk Type Coupling / Clamp Type / Lengthy Middle Body Type
BOM
SDAB-54C-10x10
제품번호
SDAB-54C
형상
플랜지형
체결방식
클램프 타입
외경
54.0
길이
89.9
L1
21.4
내경 1
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
키홈 1
키홈없음
키홈적용
키홈없음
키홈적용
키홈 폭 1
0.0
0.0
키홈높이 1
추가탭
No Tap
추가탭
No Tap
추가탭
내경 2
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
키홈 2
키홈없음
키홈적용
키홈없음
키홈적용
키홈 폭 2
0.0
0.0
키홈높이 2
추가탭
No Tap
추가탭
No Tap
추가탭
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성