SADW-27C-4x4
(주)성일기공
정밀급 커플링
SAD
SADW
Powered by
CAD모델 선택
{sungil/coupling/sads/sad_w/sadw-27c.prj},{NB=SADW-27C-4x4(00No Tap-00No Tap)},{PN=SADW-27C},{FM=C},{D=27.0},{L=34.4},{L1=11.0},{D1=4.000},{K1=},{KB1=0.0},{KT1=0.00},{SP1=},{TAP1=No Tap},{D2=4.000},{K2=},{KB2=0.0},{KT2=0.00},{SP2=},{TAP2=No Tap},{DD2=MIN},{L5=12.2},{F=3.3},{SZ=M3},{SZM=2.6},{S1D=37.5},{S1C=39.3},{BH=2.80},{NT=1.5},{MT=3},{MRPM=10000},{MOI=6.0 x 10^-6},{TW=900},{MASS=70},{DC=1},{EC=0.02},{ENDP=±0.15},{CLS=O},{DDL=10.0},{F1=7.5},{L3=5.1},{CDD=5.500},{MM=8.0},{GAP=2.2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
SADW-27C - Advanced Single Disk Type Coupling
BOM
SADW-27C-4x4
제품번호
SADW-27C
체결방식
일반클램프 형
일반클램프 형
외경
27.0
길이
34.4
L1
11.0
내경 1
4.000
4.500
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
14.000
4.000
4.500
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
14.000
키홈 1
키홈없음
키홈없음
키홈 폭 1
0.0
0.0
키홈높이 1
추가탭
No Tap
Tap
No Tap
Tap
내경 2
4.000
4.500
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
14.000
4.000
4.500
5.000
6.000
6.350
7.000
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
14.000
키홈 2
키홈없음
키홈없음
키홈 폭 2
0.0
0.0
키홈높이 2
추가탭
No Tap
Tap
No Tap
Tap
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성