SADW-19C-3x3
(주)성일기공
정밀급 커플링
SAD
SADW
Powered by
CAD모델 선택
{sungil/coupling/sads/sad_w/sadw-19c.prj},{NB=SADW-19C-3x3(00No Tap-00No Tap)},{PN=SADW-19C},{FM=C},{D=19.0},{L=26.8},{L1=8.5},{D1=3.000},{K1=},{KB1=0.0},{KT1=0.00},{SP1=},{TAP1=No Tap},{D2=3.000},{K2=},{KB2=0.0},{KT2=0.00},{SP2=},{TAP2=No Tap},{DD2=MIN},{L5=8.5},{F=2.6},{SZ=M2.6},{SZM=2.0},{S1D=35.0},{S1C=36.2},{BH=2.00},{NT=0.9},{MT=1.8},{MRPM=14000},{MOI=1.0 x 10^-6},{TW=600},{MASS=21},{DC=1},{EC=0.02},{ENDP=±0.1},{CLS=O},{DDL=7.0},{F1=7.5},{L3=5.1},{CDD=4.500},{MM=6.2},{GAP=1.8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
SADW-19C - Advanced Single Disk Type Coupling
BOM
SADW-19C-3x3
제품번호
SADW-19C
체결방식
일반클램프 형
일반클램프 형
외경
19.0
길이
26.8
L1
8.5
내경 1
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
키홈 1
키홈없음
키홈없음
키홈 폭 1
0.0
0.0
키홈높이 1
추가탭
No Tap
Tap
No Tap
Tap
내경 2
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
키홈 2
키홈없음
키홈없음
키홈 폭 2
0.0
0.0
키홈높이 2
추가탭
No Tap
Tap
No Tap
Tap
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성