SHDL-66C-15x15-O
(주)성일기공
커넥팅 샤프트
SHDL
SHDL-C
Powered by
CAD모델 선택
{sungil/connecting_shaft/shdl/shdl_c/shdls-66.prj},{NB=SHDL-66C-15x15-O(100-00No Tap-00No Tap)},{SH=Cylinder},{CSF=O},{D=66.0},{L=100.0},{D1=15.000},{K1=},{KB1=0.0},{KT1=0.00},{SP1=},{TAP1=No Tap},{D2=15.000},{K2=},{KB2=0.0},{KT2=0.00},{SP2=},{TAP2=No Tap},{L1=24.5},{L2=8.0},{L3=7.5},{L5=8.5},{F=7.5},{SZ=M6},{SZM=6.0},{C=0.3},{S1=5.0},{S2=0.6},{S1D=35.0},{S1C=36.2},{BL=2.65},{BD1=1.10},{BH=2.00},{PCD=53.00},{HS=1.50},{DD=10.00},{NT=120},{MRPM=1500},{DC=0.7},{ENDP=±0.3},{CPR=2.360},{DDL=8.0},{SCD=5.0},{BA=26},{DDH=10.5},{CPD=35.600},{G=23.0},{H=22.5},{CB=11.0},{SL=15.500},{SB=23.300},{ST=1.500},{SANG=90.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
SHDL-66C/CW - High Torque Disk Type Connecting Shaft
BOM
SHDL-66C-15x15-O
제품번호
SHDL-66C
형상
원통형
연결샤프트 타입
One Shaft Type
Shaft Insert Type
One Shaft Type
Shaft Insert Type
체결방식
일반클램프 형
외경
66.0
길이
내경 1
15.000
16.000
18.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
26.000
28.000
30.000
32.000
15.000
16.000
18.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
26.000
28.000
30.000
32.000
키홈 1
키홈없음
키홈적용
키홈없음
키홈적용
키홈 폭 1
0.0
0.0
키홈높이 1
분리형
일체형
분리형
일체형
분리형
추가탭
No Tap
Tap
No Tap
Tap
내경 2
15.000
16.000
18.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
26.000
28.000
30.000
32.000
15.000
16.000
18.000
19.000
20.000
22.000
24.000
25.000
26.000
28.000
30.000
32.000
키홈 2
키홈없음
키홈적용
키홈없음
키홈적용
키홈 폭 2
0.0
0.0
키홈높이 2
분리형
일체형
분리형
일체형
분리형
mm
추가탭
No Tap
Tap
No Tap
Tap
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성