SHDL-50C-10x10-O
(주)성일기공
커넥팅 샤프트
SHDL
SHDL-C
Powered by
CAD모델 선택
{sungil/connecting_shaft/shdl/shdl_c/shdls-50c.prj},{NB=SHDL-50C-10x10-O(60-00No Tap-00No Tap)},{SH=Cylinder},{CSF=O},{FM=},{D=50.0},{L=60.0},{D1=10.000},{K1=},{KB1=0.0},{KT1=0.00},{SP1=},{TAP1=No Tap},{D2=10.000},{K2=},{KB2=0.0},{KT2=0.00},{SP2=},{TAP2=No Tap},{L1=16.3},{L2=8.0},{L3=3.3},{L5=6.7},{F=5.5},{SZ=M5},{SZM=5.0},{C=0.3},{S1=4.0},{S2=0.5},{S1D=25.0},{S1C=25.6},{BL=2.05},{BD1=1.00},{BH=1.60},{PCD=39.00},{HS=1.20},{DD=8.00},{NT=60},{MRPM=1500},{DC=1.4},{ENDP=±1.2},{CPR=2.100},{DDL=5.2},{SCD=4.0},{BA=25},{DDH=8.5},{CPD=30.600},{G=17.4},{H=21.0},{CB=11.0},{SL=13.300},{SB=19.800},{ST=1.200},{SANG=90.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
SHDL-50C/CW - High Torque Disk Type Connecting Shaft
BOM
SHDL-50C-10x10-O
Product No.
SHDL-50C
Shape
Cylinder
Connection Shaft Type
One Shaft Type
Shaft Insert Type
One Shaft Type
Shaft Insert Type
Fastening Method
General Clamp Type
General Clamp Type
Outer Diameter
50.0
Length
Inner Diameter 1
10.000
11.000
12.000
14.000
15.000
16.000
18.000
19.000
20.000
22.000
10.000
11.000
12.000
14.000
15.000
16.000
18.000
19.000
20.000
22.000
Keyway 1
No Keyway
Keyway
No Keyway
Keyway
Key width 1
0.0
0.0
Key Height 1
Split
No Split
Split
No Split
Split
mm
Tap
No Tap
Tap
No Tap
Tap
Inner Diameter 2
10.000
11.000
12.000
14.000
15.000
16.000
18.000
19.000
20.000
22.000
10.000
11.000
12.000
14.000
15.000
16.000
18.000
19.000
20.000
22.000
Keyway 2
No Keyway
Keyway
No Keyway
Keyway
Key width 2
0.0
0.0
Key Height 2
Split
No Split
Split
No Split
Split
Tap
No Tap
Tap
No Tap
Tap
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성