SHDL-66T-8x8-
(주)성일기공
커넥팅 샤프트
SHDL
SHDL-T
Powered by
CAD모델 선택
{sungil/connecting_shaft/shdl/shdl-t/shdl-66t.prj},{NB=SHDL-66T-80x80--100},{PN=SHDL-66T},{SH=Taper Type},{CSF=},{FM=},{D=66.0},{L=100.0},{L1=25.0},{L2=30.0},{D1=8.000},{K1=},{KB1=0.0},{KT1=0.00},{D2=8.000},{K2=},{KB2=0.0},{KT2=0.00},{L5=8.5},{F=7.5},{SZ=M6},{SZM=6.0},{C=0.8},{S1=5.0},{S2=0.6},{S1D=35.0},{S1C=36.2},{BL=7.50},{BD1=49.50},{BH=8.00},{PCD=53.00},{HS=1.50},{DD=10.00},{NT=120},{MRPM=1500},{DC=1.4},{ENDP=±1.6},{CPR=2.360},{DDL=8.0},{SCD=5.0},{BA=26},{DDH=10.5},{CPD=35.600},{G=23.0},{H=22.5},{CB=11.0},{SL=15.500},{SB=23.300},{ST=1.500},{SANG=90.000},{DDL1=13.0},{LL=91.0},{BA1=45},{E=16.0},{DD4=47}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
(주)성일기공
내용
SHDL-66T - High Torque Disk Type Connecting Shaft
BOM
SHDL-66T-8x8-
제품번호
SHDL-66T
형상
테이퍼형
연결샤프트 타입
One Shaft Type
Shaft Insert Type
One Shaft Type
Shaft Insert Type
외경
66.0
길이
내경 1
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
25.400
26.000
27.000
28.000
28.575
29.000
30.000
30.163
31.000
31.750
32.000
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
25.400
26.000
27.000
28.000
28.575
29.000
30.000
30.163
31.000
31.750
32.000
내경 2
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
25.400
26.000
27.000
28.000
28.575
29.000
30.000
30.163
31.000
31.750
32.000
8.000
9.000
9.525
10.000
11.000
12.000
12.700
13.000
14.000
15.000
15.875
16.000
17.000
18.000
19.000
19.050
20.000
21.000
22.000
22.225
23.000
24.000
25.000
25.400
26.000
27.000
28.000
28.575
29.000
30.000
30.163
31.000
31.750
32.000
DD4
47
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성