00-12-0001-0050-0120
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Machine Screws
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/machine_screws/0d001.prj},{NB=00-12-0001-0050-0120},{S=M 5},{L=12},{L1=6,8,10,12,15,16,20,25,30},{L2=8,10,12,15,16,20,25,30},{L3=8,10,12,15,16,20,25,30},{L4=8,10,12,15,16,20,25,30,50},{L5=12,15,16,20,25,30,50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 41
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
00120001 - Stainless SUS316L(+)Flat countersunk machine screw
Bill of material
00-12-0001-0050-0120
Size
M 5
M 5
Length
12
12
Order number
00-12-0001-0050-0120
00-12-0001-0050-0120
p: Pitch
0.800
0.800
mm
Type of + Hole
2
2
dk: Outside Diameter
10
10
mm
tolerance-dk
-0.6
-0.6
mm
k: Width
2.800
2.800
mm
tolerance-k
-0.3
-0.3
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성