00-00-0006-0050-0080
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Machine Screws
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/machine_screws/00006.prj},{NB=00-00-0006-0050-0080},{S=M 5},{L=8},{L1=4,5,6,8,10,12,14,15},{L2=6,7,8,10,12,14,15,16,18,20,25,30,32,35,40},{L3=8,10,12,15,16,18,20,25,30,35,40},{L4=10,12,14,15,16,20,25,30},{L5=12,15,16,20,25,30}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 48
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
00000006 - Steel(+)Flat countersunk machine screw(Small head)
Bill of material
00-00-0006-0050-0080
Size
M 5
M 5
Length
8
8
Order number
00-00-0006-0050-0080
00-00-0006-0050-0080
p: Pitch
0.800
0.800
mm
Type of + Hole
2
2
dk: Outside Diameter
8
8
mm
tolerance-dk
-0.5
-0.5
mm
k: Width
1.900
1.900
mm
tolerance-k
-0.3
-0.3
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성