N0-00-0210-01600000
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Locknut
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/locknut/n0000210_u_nut.prj},{NB=N0-00-0210-01600000},{IDNR=},{CNSORDERNO=N0-00-0210-01600000},{S=M16},{NDM=16},{KDM=13.835},{P=2.00},{SW=24},{TSW=0 -0.35},{H=26.5},{TH=±2},{M=13.0},{LMAX=20.8},{LMIN=17.0},{D100=9.6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
N0000210 - U-Nut with cap
Bill of material
N0-00-0210-01600000
Order number
N0-00-0210-01600000
N0-00-0210-01600000
Size
M16
M16
Pitch
2.00
2.00
mm
Width across flats
24
24
mm
Tolerance Width across flats
0 -0.35
0 -0.35
mm
Height
26.5
26.5
mm
Tolerance Height
±2
±2
mm
Thread length
13.0
13.0
mm
Max instalation of the screw
20.8
20.8
mm
Min instalation of the screw
17.0
17.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성