10-01-0007-0040-0060
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Assembled with Washer
Powered by
CAD모델 선택
{sunco/assembled_with_washer/11007.prj},{NB=10-01-0007-0040-0060},{S=M 4},{L=6},{SOSW=NONE},{L1=4,5,6,8,10,12,14,16,20},{L2=6,8,10,12,16,18,20},{L3=8,10,12,15}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Description
10010007 - Brass(+)Pan head PK
Bill of material
10-01-0007-0040-0060
Size
M 4
M 4
Length
6
6
Order number
10-01-0007-0040-0060
10-01-0007-0040-0060
Pitch
0.7
0.7
mm
Type of + Hole
2
Outside Diameter
7.0
7.0
mm
tolerance-dk
-0.5
-0.5
Width
2.6
2.6
mm
tolerance-k
+-0.15
mm
Size of Washer
8x0.5
8x0.5
Size of Spring Washers
NONE
Length of Run -out of thread (a)
2.0
2.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성