dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
SN2830-1000-50 HUBXL=0
STRACK
04. Federelemente
4.2. Gasdruckfedern
4.2.8. Verminderte Bauhöhe
Powered by
CAD모델 선택
{strack/fed_kat/fed_02/fed_02_08/sn050074.prj},{NB=SN2830-1000-50 Gasdruckfeder HUBXL=0},{PDF=PDF},{S=50},{HUBXL=0.00},{DAN1=1000},{DAN2=1800},{BAR=142},{A=135},{L=185},{V=0.080},{FA=7.07},{KG=1.46},{PPATH=sn05007401.prj},{SNPR=MIN},{ARTNR=141590}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
STRACK
Description
SN2830-1000 - Gasdruckfeder
Bill of material
SN2830-1000-50 HUBXL=0
PDF-INFO
PDF
(S)
50
50
mm
Vorspannweg
mm
값 입력 HUBXL
Vorspannweg
mm
cm
inch
ft
확인
(daN1)
1000
daN
(daN2)
1800
1800
daN
(bar)
142
bar
(A)
135
135
mm
(L)
185
185
mm
(V)
0.080
0.080
l
(Fa)
7.07
cm2
(kg)
1.46
1.46
kg
(PPATH)
sn05007401.prj
Preis (Euro/1)
Euro/1
Art.-Nr.
141590
141590
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성