dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
SN2825-1250-50 HUBXL=0
STRACK
04. Federelemente
4.2. Gasdruckfedern
4.2.7. Mit vermindertem Druckanstieg
Powered by
CAD모델 선택
{strack/fed_kat/fed_02/fed_02_07/sn050435.prj},{NB=SN2825-1250-50 Gasdruckfeder HUBXL=0},{PDF=PDF},{S=50},{HUBXL=0.00},{DAN1=1250},{DAN2=1545},{BAR=175},{A=95},{L=145},{V=0.188},{FA=7.07},{KG=1.58},{PPATH=sn05043501.prj},{SNPR=MIN},{ARTNR=125924}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
STRACK
Description
SN2825-1250 - Gasdruckfeder
Bill of material
SN2825-1250-50 HUBXL=0
PDF-INFO
PDF
(S)
50
50
mm
Vorspannweg
mm
값 입력 HUBXL
Vorspannweg
mm
cm
inch
ft
확인
(daN1)
1250
daN
(daN2)
1545
1545
daN
(bar)
175
bar
(A)
95
95
mm
(L)
145
145
mm
(V)
0.188
0.188
l
(Fa)
7.07
cm2
(kg)
1.58
1.58
kg
(PPATH)
sn05043501.prj
Preis (Euro/1)
Euro/1
Art.-Nr.
125924
125924
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성