dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
SN2820-5000-100 HUBXL=0
STRACK
04. Federelemente
4.2. Gasdruckfedern
7.2.5. Extra power
Powered by
CAD모델 선택
{strack/fed_kat/fed_02/fed_02_05/sn050035.prj},{NB=SN2820-5000-100 Gasdruckfeder (ISO 11901-1 CNOMO E.24.54.815.N VDI 3003) HUBXL=0},{PDF=PDF},{S=100},{HUBXL=0.00},{DAN1=5000},{DAN2=8180},{BAR=150},{A=240},{L=340},{V=0.847},{FA=33.18},{KG=16.48},{PPATH=sn05003501.prj},{SNPR=MIN},{ARTNR=141938}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
STRACK
Description
SN2820-5000 - Gasdruckfeder (ISO 11901-1 CNOMO E.24.54.815.N VDI 3003)
Bill of material
SN2820-5000-100 HUBXL=0
PDF-INFO
PDF
(S)
100
100
mm
Vorspannweg
mm
값 입력 HUBXL
Vorspannweg
mm
cm
inch
ft
확인
(daN1)
5000
daN
(daN2)
8180
8180
daN
(bar)
150
bar
(A)
240
240
mm
(L)
340
340
mm
(V)
0.847
0.847
l
(Fa)
33.18
cm2
(kg)
16.48
16.48
kg
(PPATH)
sn05003501.prj
Preis (Euro/1)
Euro/1
Art.-Nr.
141938
141938
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성