dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: STRACK
생성됨: 19.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
SN2809-1000-38 HUBXL=0
STRACK
04. Federelemente
4.2. Gasdruckfedern
4.2.4. Niedrige Bauhöhe
Powered by
CAD모델 선택
{strack/fed_kat/fed_02/fed_02_04/sn050114.prj},{NB=SN2809-1000-38 Gasdruckfeder HUBXL=0},{PDF=PDF},{S=38.0},{HUBXL=0.00},{DAN1=1000},{DAN2=1790},{BAR=142},{A=88.0},{L=126.0},{V=0.061},{FA=7.07},{KG=0.81},{PPATH=sn05011401.prj},{SNPR=MIN},{ARTNR=155561}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
STRACK
Description
SN2809-1000 - Gasdruckfeder
Bill of material
SN2809-1000-38 HUBXL=0
PDF-INFO
PDF
(S)
38.0
38.0
mm
Vorspannweg
mm
값 입력 HUBXL
Vorspannweg
mm
cm
inch
ft
확인
(daN1)
1000
daN
(daN2)
1790
1790
daN
(bar)
142
bar
(A)
88.0
88.0
mm
(L)
126.0
126.0
mm
(V)
0.061
0.061
l
(Fa)
7.07
cm2
(kg)
0.81
0.81
kg
(PPATH)
sn05011401.prj
Preis (Euro/1)
Euro/1
Art.-Nr.
155561
155561
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성