17000239001
SToxxparts
17 Clamping technology
17000239000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000239000/17000239000.prj},{NB=17000239001},{PREVIEW=17000239000.png},{ARTNR=17000239001},{D1=40},{B1=40},{B2=17},{D2=M12},{D3=M12},{H1=70},{H2=93},{H3=15},{H4=82},{L1=75},{L2=55},{L3=43},{L4=108},{S=20},{MAT=Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen},{GEW=1194},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/87.81.3d.170002390009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=26629}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000239000 - Mounting tensioner slewable, dimension 40, with adjustable clamping lever and axial bearing
Bill of material
17000239001
Article No.
17000239001
17000239001
D1
40
mm
B1
40
mm
B2
17
mm
D2
M12
mm
D3
M12
mm
max.
70
70
mm
max.
93
93
mm
H3
15
15
mm
H4
82
mm
L1
75
mm
L2
55
mm
L3
43
mm
L4
108
mm
Stroke
20
20
mm
Material
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
Weight
1194
1194
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/87.81.3d.170002390009.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성