17000170001
SToxxparts
17 Clamping technology
17000170000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/17_spanntechnik/17000170000/17000170000.prj},{NB=17000170001},{PREVIEW=17000170000.png},{ARTNR=17000170001},{B1=40},{B2=27},{D1=18},{D2=M6},{H1=29.8},{H2=14.9},{H3=16.9},{L1=60},{L2=19},{L3=3},{L4=8},{L5=50},{L6=96},{L7=17},{L8=28},{MAT=Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen/Duroplastgriff PF31},{FAR=schwarz},{GEW=566},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/94.d2.2b.170001700009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=18359}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
17000170000 - Aligning clamp with spiral eccentric
Bill of material
17000170001
Article No.
17000170001
17000170001
B1
40
40
mm
±0.05
27
27
mm
H7/g5
18
18
mm
D2
M6
M6
mm
H1
29.8
29.8
mm
H2
14.9
14.9
mm
H3
16.9
16.9
mm
L1
60
60
mm
L2
19
19
mm
L3
3
3
mm
L4
8
8
mm
L5
50
50
mm
L6
96
96
mm
L7
17
17
mm
L8
28
28
mm
Material
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen/Duroplastgriff PF31
Color
schwarz
Weight
566
566
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/94.d2.2b.170001700009.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성