07000398008
SToxxparts
07 Drive technology
07000398000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000398000/07000398000.prj},{NB=07000398008},{PREVIEW=07000398000.png},{ARTNR=07000398008},{VAR=Ziffern steigend bei Rechtsdrehung (R)},{D1=60},{ZW=0002.0},{ADT=40},{AGDZ=0.05},{D2=68.5},{D3=67},{L1=33},{L2=26},{MAT=PA/Aluminium},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/09.76.66.07000398000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=2128473}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
07000398000 - Position indicator, pendulum system, digital/analogue
Bill of material
07000398008
Article No.
07000398008
07000398008
Variant
Ziffern steigend bei Rechtsdrehung (R)
Ziffern steigend bei Rechtsdrehung (R)
D1
60
mm
Counter
0002.0
0002.0
Number of graduation lines
40
40
Stk.
Pointer reading accuracy
0.05
0.05
D2
68.5
mm
D3
67
mm
L1
33
mm
L2
26
mm
Material
PA/Aluminium
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/09.76.66.07000398000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성