??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 16
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
07000398000 - Position indicator, pendulum system, digital/analogue
Bill of material
07000398008
Article No.
Variant
D1
60 mm
Counter
Number of graduation lines
Stk.
Pointer reading accuracy
D2
68.5 mm
D3
67 mm
L1
33 mm
L2
26 mm
Material
PA/Aluminium
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/09.76.66.07000398000.pdf
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)