07000150028
SToxxparts
07 Drive technology
07000150000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000150000/07000150000.prj},{NB=07000150028},{PREVIEW=07000150000.png},{ARTNR=07000150028},{VAR=Rechtsgewinde TR20x4 / Wellenzapfen beidseitig},{S=40},{L1=1570},{D1=12},{D2=M5},{L2=l1 + 240},{L3=120},{L4=17},{M1=42},{M2=54},{PF=A4x4x12},{MAT=Stahl/Kunststoff/Rotgussleitmutter},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/ae.31.7b.07000150000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1074311}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 56
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
07000150000 - Square linear unit, steel
Bill of material
07000150028
Article No.
07000150028
07000150028
Variant
Rechtsgewinde TR20x4 / Wellenzapfen beidseitig
Rechtsgewinde TR20x4 / Wellenzapfen beidseitig
S
40
40
mm
max. stroke to be selected
1570
1570
mm
f7
12
12
mm
D2
M5
M5
mm
L2
l1 + 240
l1 + 240
mm
L3
120
120
mm
L4
17
17
mm
M1
42
42
mm
M2
54
54
mm
flat key
A4x4x12
A4x4x12
Material
Stahl/Kunststoff/Rotgussleitmutter
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/ae.31.7b.07000150000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성