07000113012
SToxxparts
07 Drive technology
07000113000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000113000/07000113000.prj},{NB=07000113012},{PREVIEW=07000113000.png},{ARTNR=07000113012},{VAR=ohne Klemmhebel},{B=80},{L1=220},{L2=100},{D1=M8x1},{D2=M5},{D3=80},{H1=20.5},{H2=35.5},{H3=36},{H4=10},{H5=10},{L3=120},{L4=8},{L5=16},{L6=31},{L7=-},{L8=-},{S=50},{T=2},{MAT=Edelstahl/Aluminium},{GEW=1445},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/28.30.7f.07000113000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1068320}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
07000113000 - Aluminum adjustment slide with hand wheel
Bill of material
07000113012
Article No.
07000113012
07000113012
Variant
ohne Klemmhebel
ohne Klemmhebel
B
80
80
mm
L1
220
220
mm
Stroke
100
100
mm
D1
M8x1
M8x1
mm
D2
M5
M5
mm
D3
80
80
mm
H1
20.5
20.5
mm
H2
35.5
35.5
mm
H3
36
36
mm
H4
10
10
mm
H5
10
10
mm
L3
120
120
mm
L4
8
8
mm
L5
16
16
mm
L6
31
31
mm
L7
-
-
mm
L8
-
-
mm
S
50
50
mm
T
2
2
mm
Material
Edelstahl/Aluminium
Weight
1445
1445
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/28.30.7f.07000113000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성