05000600058
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000600000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000600000/05000600000.prj},{NB=05000600058},{ARTNR=05000600058},{V=mit Querbohrung für Federstecker},{D1=8},{L1=60},{D2=2.5},{D3=12},{L2=5.5},{S1=3},{MAT=Edelstahlbolzen, -scheibe und -senkschraube DIN 7991 (1.4301)},{GEW=29.3},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/4c.a8.5d.050006000009.pdf},{PREVIEW=05000600000.png},{DEFAULTSORTATTR=1767}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 116
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000600000 - Bolt with collar washer
Bill of material
05000600058
Article No.
05000600058
05000600058
Variant
mit Querbohrung für Federstecker
mit Querbohrung für Federstecker
h9
8
8
mm
L1
60
60
mm
D2
2.5
2.5
mm
D3
12
12
mm
L2
5.5
5.5
mm
S1
3
3
mm
Material
Edelstahlbolzen, -scheibe und -senkschraube DIN 7991 (1.4301)
Weight
29.3
29.3
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/4c.a8.5d.050006000009.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성