05000303008
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000303000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000303000/05000303000.prj},{NB=05000303008},{PREVIEW=05000303000.png},{ARTNR=05000303008},{D1=10},{D2=M20},{L=50},{D3=28},{D4=12.2},{D5=5.1},{L1=60},{L2=54},{L3=20},{L4=–},{M=100},{X=1.5},{F1=2.7},{F2=2.4},{F3=2.1},{MAT=Edelstahl},{GEW=70},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/2a.33.3d.050003030009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=10416}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000303000 - Location bushing, plane, for ball carrying bolt
Bill of material
05000303008
Article No.
05000303008
05000303008
H11
10
10
mm
D2
M20
M20
mm
Nominal length
50
50
mm
-0.2
28
28
mm
+0.3
12.2
12.2
mm
+0.1
5.1
5.1
mm
L1
60
60
mm
L2
54
54
mm
L3
20
20
mm
L4
–
–
mm
Tightening torque
100
100
Nm
X
1.5
mm
carrying capacity
2.7
2.7
kN
carrying capacity
2.4
2.4
kN
carrying capacity
2.1
2.1
kN
Material
Edelstahl
Weight
70
70
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/2a.33.3d.050003030009.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성