05000250011
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000250000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000250000/05000250000.prj},{NB=05000250011},{ARTNR=05000250011},{D1=10},{D2=M20x1.5},{D3=20},{L1=69},{L2=12},{L3=36},{L4=37},{F1=21},{F2=57.5},{T=250},{MAT=Edelstahl/Sintermetallriegel},{GEW=123}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000250000 - Index bolt, without plastic cap, stainless steel
Bill of material
05000250011
Article No.
05000250011
05000250011
-0.02/-0.04
10
10
mm
D2
M20x1.5
M20x1.5
mm
D3
20
20
mm
L1
69
69
mm
L2
12
12
mm
L3
36
36
mm
L4
37
37
mm
Spring force
21
21
N
Spring force
57.5
57.5
N
max.
250
°C
Material
Edelstahl/Sintermetallriegel
Weight
123
123
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성