05000223001
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000223000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000223000/05000223000.prj},{NB=05000223001},{ARTNR=05000223001},{D1=5},{D2=12},{D4=M5},{L2=5},{L3=22},{L4=6},{F1=7},{F2=16},{T=250},{MAT=Stahl, gehärtet, brüniert},{GEW=19}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000223000 - Index plunger without thread and knob, weldable
Bill of material
05000223001
Article No.
05000223001
05000223001
-0.02/-0.04
5
5
mm
h9
12
12
mm
D4
M5
M5
mm
min.
5
5
mm
L3
22
22
mm
L4
6
6
mm
Spring force
7
7
N
Spring force
16
16
N
max.
250
°C
Material
Stahl, gehärtet, brüniert
Weight
19
19
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성