05000169001
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000169000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000169000/05000169000.prj},{NB=05000169001},{ARTNR=05000169001},{D1=6},{D2=3.2},{D3=3},{B=8.5},{H1=3.2},{H2=4.25},{H3=3},{L=7.5},{D=M3},{MAT=Zink-Druckguss/vernickelt},{GEW=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000169000 - Holder for spring-loaded thrust pieces/right
Bill of material
05000169001
Article No.
05000169001
05000169001
D1
6
6
mm
D2
3.2
3.2
mm
-0.05
3
3
mm
B
8.5
8.5
mm
H1
3.2
3.2
mm
±0.05
4.25
4.25
mm
H3
3
3
mm
±0.05
7.5
7.5
mm
appropriate screws
M3
M3
mm
Material
Zink-Druckguss/vernickelt
Weight
3
3
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성