05000162003
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000162000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000162000/05000162000.prj},{NB=05000162003},{ARTNR=05000162003},{D1=6},{D2=5},{D3=6.5},{L1=7},{L2=1},{S=1.6},{F1=6.2},{F2=12.6},{T=50},{MAT=POM},{GEW=0.23}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000162000 - Spring plunger smooth version with collar and ball, self-clamping
Bill of material
05000162003
Article No.
05000162003
05000162003
Location hole +0.2
6
6
mm
D2
5
5
mm
D3
6.5
6.5
mm
±0.2
7
7
mm
L2
1
1
mm
Stroke
1.6
1.6
mm
Spring force
6.2
6.2
N
Spring force
12.6
12.6
N
max.
50
°C
Material
POM
Weight
0.23
0.23
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성