05000143008
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000143000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000143000/05000143000.prj},{NB=05000143008},{ARTNR=05000143008},{D1=M5},{D2=3},{D3=8},{L1=12.5},{L2=8.5},{L3=6.7},{N=0.8},{S=0.9},{F1=15},{F2=22},{T=250},{MAT=Edelstahl},{GEW=2.4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000143000 - Spring plunger with ball, head and slot
Bill of material
05000143008
Article No.
05000143008
05000143008
D1
M5
M5
mm
D2
3
3
mm
D3
8
8
mm
L1
12.5
12.5
mm
L2
8.5
8.5
mm
min.
6.7
6.7
mm
N
0.8
0.8
mm
Stroke
0.9
0.9
mm
Spring force
15
15
N
Spring force
22
22
N
max.
250
°C
Material
Edelstahl
Weight
2.4
2.4
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성