??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
STM
Description
WM - Variateur mécanique WM
Nomenclature
WM_P/F1_80_M1_INOIL_STD_TypSTM_Y_CE_T_-_-_2_-_80_A_B5_B5_19_80_-_55_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_1
Réducteur
WM
Bride de sortie
Taille
Arbre d'entrée
Positions de montage
ACC9 - Accessoires - Généralités
OPT - Options - Matériau des joints
Joints d'étanchéité standard
OPT1 - Options - Etat de la fourniture - Lubrifiant
OPT2 - Options - peinture
Motoréducteurs - YES/NO
Marquage
Motoréducteurs
Options - Variateur de fréquence
Options - Bobinage équilibré
Nombre de pôles
Type de bobinage
Moteur taille
Longueur
Forme de construction
B5
Position boîte à bornes
Forme constructive
Moteur diamètre arbre
Bride
Nombre de trous bride B14
-
Niveau protection
55 = IP5X=Protégé contre la poussière ; IPX5=Protégé contre les jets d’eau
Plaque
Puissance
-
Position presse-câble 1 moteur
Position presse-câble 2 moteur
Type de service
Type de frein
Position levier de déblocage
Classe de protection du frein
Arbre double
Ventilation
Alimentation indépendante servoventilation
-
Alimentation extérieure ventilateur
Position bornier indépendante ventilateur
Position presse-câble servoventilation
Toit pare-pluie
Position presse-câble thermique
Vernissage
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés