GBRM6-12-BB
SRD-FA
SRD-FA
t9882
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t9882/sb-2244-1.prj},{NB=GBRM6-12-BB},{CODE=GBRM},{LMAT=SUM24L},{LSUR=HSGSYGZCL},{DMAT=JSS(BS)},{TMAT=SUS304-WPB},{SMAT=XYZJ},{SSUR=TZDGJYGCL},{M=6},{L=12},{LX=12,16,20,25,32},{SYS=-BB},{R=45.0},{H=35},{H1=38.5},{HH=25.8},{S=4},{D=13.0},{DD=10},{DD1=4},{SR=6},{LL=1},{JCCS=16},{B=3},{FMAX=126},{PMAX=4.7},{WEI=40},{LINK=https://www.srdfaa.com/category/37.html}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
GBRM - SB-DDK-QDYHX-JGSB
Bill of material
GBRM6-12-BB
code
GBRM
texture(luosibu)
SUM24L
surface treatment(luosibu)
HSGSYGZCL
texture(diankuai)
JSS(BS)
texture(tanhuang)
SUS304-WPB
texture(shoubingbu)
XYZJ
surface treatment(shoubingbu)
TZDGJYGCL
M
6
6
L
12
16
20
25
32
12
16
20
25
32
shoubingyanse
BB
MM
SS
BB
MM
SS
R
45.0
45.0
H
35
35
H1
38.5
38.5
(h)
25.8
25.8
S
4
4
D
13.0
13.0
d
10
10
d1
4
4
SR
6
6
ℓ
1
1
juchichishu
16
16
B
3
3
zuidafuzai Fmax.(N)
126
126
zuidajinguli Pmax.(KN)
4.7
4.7
cankaozhongliang(g)
40
40
link
https://www.srdfaa.com/category/37.html
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성