GBDMST8-16-B
SRD-FA
SRD-FA
t9882
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t9882/sb-2243-1.prj},{NB=GBDMST8-16-B},{CODE=GBDMST},{SMAT=XYZJ},{SSUR=kaoqi},{LMAT=SUM24L},{LSUR=HSGSYGZCL},{TMAT=SUS304-WPB},{PMAT=S45C},{PSUR=WDJDL},{M=8},{L=16},{LX=16,20,25,32,40},{SYS=B},{R=63.5},{H=47.0},{H1=50.5},{HH=32.3},{S=7},{D=17.5},{DD=14},{D1=22},{TT=2.0},{JCCS=20},{B=4},{FMAX=171},{PMAX=6.8},{WEI=90},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220716.html}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
GBDMST - SB-DDQJGSB
Bill of material
GBDMST8-16-B
code
GBDMST
texture(shoubingbu)
XYZJ
surface treatment(shoubingbu)
kaoqi
texture(luosibu)
SUM24L
surface treatment(luosibu)
HSGSYGZCL
texture(tanhuang)
SUS304-WPB
texture(pingdianquan)
S45C
surface treatment(pingdianquan)
WDJDL
M
8
8
L
16
20
25
32
40
16
20
25
32
40
shoubingyanse
B
R
63.5
63.5
H
47.0
47.0
H1
50.5
50.5
(h)
32.3
32.3
S
7
7
D
17.5
17.5
d
14
14
D1
22
22
t
2.0
2.0
juchichishu
20
20
B
4
4
zuidafuzai Fmax.(N)
171
171
zuidajinguli Pmax.(KN)
6.8
6.8
cankaozhongliang(g)
90
90
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603220716.html
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성