FA-MGPA32-25-Z73
SRD-FA
SRD-FA
t985
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t985/qg-1970-3.prj},{NB=FA-MGPA32-25-Z73},{CODE=FA-MGP},{TYPE=A},{GJ=32},{ZGYL=1},{ZDYL=0.1},{HSSD=50~500mm/s},{HC=lcdhc},{HSGBH=±0.01°},{BZXC=25},{B12=25,50,75,100,125,150,175,200},{MAGN=Z73},{CXKG=},{THT=},{B=59.5},{C=37.5},{DA=16.0},{FA=12.0},{FB=10.0},{G=48.0},{GA=12.5},{GB=9.0},{GC=12.5},{H=112.0},{HA=M6},{HAX=6.0},{J=24.0},{JA=0.0},{JB=0.0},{K=24.0},{L=34.0},{MM=M8x1.25},{MMX=8.0},{ML=20.0},{MN=M8x1.25},{OA=6.6},{OB=11.0},{OL=7.5},{P=1/8},{PX=6.0},{PA=7.0},{PB=15.0},{PW=34.0},{Q=30.0},{R=96.0},{S=44.0},{T=110.0},{U=78.0},{VA=98.0},{VB=63.0},{X=42.0},{XA=4.0},{XB=4.5},{XC=3.0},{XL=6.0},{YY=M8x1.25},{YYX=8.0},{YL=16.0},{Z=21.0},{LINK=https://www.srdfaa.com/category/43}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FAMGP - Cylinders /Related Accessories - Low Profile Cylinders with Guide Rods - FA-MGP Series
Bill of material
FA-MGPA32-25-Z73
CODE
FA-MGP
TYPE
High precision ball bearing type
High precision ball bearing type
Bore
32
32
Maximum operating pressur
1
MPa
Minimum use pressure
0.1
0.1
MPa
Piston speed
50~500mm/s
50~500mm/s
cushioning
Cushioning on both sides
The end plate does not rotate precision
±0.01°
Standard itinerary
25
50
75
100
125
150
175
200
25
50
75
100
125
150
175
200
Magnetic switch model (rail mounted)
Z73
Z76
Y59A
Y59B
Y69A
Y69B
Y7NW
Y7BA
Z73
Z76
Y59A
Y59B
Y69A
Y69B
Y7NW
Y7BA
The number of magnetic switches
2 pcs
1 pcs
2 pcs
1 pcs
Through-hole thread
RC
NPT
G
RC
NPT
G
LINK
https://www.srdfaa.com/category/43
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성