HEKK75-P
SRD-FA
SRD-FA
t96
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t96/jiaolun_1740_4_asmtab.prj},{NB=HEKK75-P},{CODE=HEKK},{SUB=Fixed type},{BODYMAT=SPHC},{BODYSUR=Galvanized},{D=75},{WHEMAT=P},{ROT=nothing},{WHE=Yes (needle roller bearing)},{B=48},{H=107},{A=100},{C=108},{F=78},{G=0},{DD=10.5},{TT=3.2},{E=0},{RR=0},{LOAD=6000},{WEI=1060},{PPATH=jiaolun_1740-4/jiaolun_1740_4_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
HEKK - Fixed type - super heavy load - caster
Bill of material
HEKK75-P
CODE
HEKK
Subject type
Fixed type
Body material
SPHC
Main body surface treatment
Galvanized
-D
75
75
mm
Wheel material (color)
Phenolic resin (black)
Phenolic resin (black)
Rotating part bearing
nothing
Wheel bearing
Yes (needle roller bearing)
Yes (needle roller bearing)
B
48
48
mm
h
107
107
mm
A
100
100
mm
C
108
108
mm
F
78
78
mm
G
0
mm
d
10.5
10.5
mm
t
3.2
mm
E
0
mm
r
0
mm
Allowable load
6000
6000
N
weight
1060
1060
g
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1141603221607.html
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성