HELS50-R
SRD-FA
SRD-FA
t96
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t96/jiaolun_1725_3_asmtab.prj},{NB=HELS50-R},{CODE=HELS},{SUB=Universal type + stop type},{BODYMAT=SPHC},{BODYSUR=Galvanized},{D=50},{WHEMAT=R},{ROT=yes},{WHE=nothing},{H=65},{A=59},{C=47},{F=46},{F2=35},{DD=6.5},{B=20},{RR=44},{E=16},{T=2.0},{PPATH=jiaolun_1725-3/jiaolun_1725_3_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
HELS - Universal type + light load caster with stop
Bill of material
HELS50-R
CODE
HELS
Subject type
Universal type + stop type
Body material
SPHC
Main body surface treatment
Galvanized
D
50
50
mm
Wheel material (color)
Synthetic rubber (black)
Nylon (white)
Synthetic rubber (black)
Nylon (white)
Rotating part bearing
yes
Wheel bearing
nothing
H
65
65
mm
A
59
59
mm
C
47
47
mm
F
46
46
mm
F2
35
35
mm
d
6.5
6.5
mm
B
20
20
mm
r
44
44
mm
E
16
16
mm
t
2.0
2.0
mm
Allowable load
300
300
N
weight
165
165
g
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1141603221840.html
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성