LAWF20-20
SRD-FA
SRD-FA
t92
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t92/jxth_1643_1.prj},{NB=LAWF20-20},{CODE=LAWF},{TYPE=jiqingzaihexing},{MAT1=60Si2CrA},{MAT2=SWOSC-V},{MAX=LX50%},{D=20},{L=20},{DD=11.0},{LWB=20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,90,100,125,150}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
LAWF - jiqingzaihetanhuang-huangse
Bill of material
LAWF20-20
code
LAWF
leixing
jiqingzaihexing
guoji
60Si2CrA
xiangdang
SWOSC-V
zuidayashuoliang
LX50%
D
20
20
mm
L
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
125
150
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
125
150
mm
gongcha
±1.0%
±1.0%
d
11.0
11.0
mm
dingshuN/mm
31.30
31.30
yajingchangdu
9.10
9.10
mm
30wanciF=(Lx50%) yasuoliang
10.1
10.1
30wanciF=(Lx50%) zaihe
314
314
N
50wanciF=(Lx45%) yasuoliang
9.1
9.1
50wanciF=(Lx45%) zaihe
284
284
N
100wanciF=(Lx40%) yasuoliang
8.2
8.2
100wanciF=(Lx40%) zaihe
255
255
wangzhi
https://www.srdfaa.com/product/1668232246080.html
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성