IAQBX50
SRD-FA
SRD-FA
t5
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t5/wyt-1394_asmtab.prj},{NB=IAQBX50},{CODE=IAQBX},{TYPE=chilunchitiaoqudongxing-baoxing},{TRA=Xzhou},{MAT=lvhejin},{SUR=heiseyangjiyanghua},{SPE=50},{TAB=30*50},{STR=±15},{DIF=0.1},{MOB=40},{LOAD=2},{WEI=0.11},{PPATH=wyt-1394/wyt-1394_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
IAQBX - Displacement table - economical dovetail groove manual displacement table - X-axis - thin rack and pinion drive type
Bill of material
IAQBX50
code
IAQBX
leixing
Rack and pinion drive - thin
Transmission direction
X axis
texture of material
lvhejin
surface treatment
Black anodizing
Specifications
50
50
Platform size
30*50
30*50
mm
distance of travel
±15
±15
mm
Minimum reading of scale
0.1
mm
depth of parallelism
40
μm
load
2
2
kgf
Body weight
0.11
0.11
kg
link
https://www.srdfaa.com/category/26
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성