??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
IAYB60 - wyt
Bill of material
IAYB60-C
MOD
IAYB60
LOC
DRI
xy
MAT
lv
DMO
w
TAB
60×60 mm
TKN
22 mm
STR
±6.5 mm
LOAD
9.8(3) N(kgf)
DIF
0.01 mm
TOM
≤0.01/13 mm
MOB
0.06 mm
WEI
0.38 kg
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1141603220094.html
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD