DALNA30-P60-B5
SRD-FA
SRD-FA
t
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t/dwx_1054.prj},{NB=DALNA30-P60-B5},{CODE=DALNA},{TYPE=yuan},{MTA=SCM435},{HRD=cui huo35~40HRC},{D=30},{DTOL=-0.007/-0.020},{P=60.0},{PX=[60.0:80.0/0.1]},{B=5},{W=28},{LL=35.0},{D1=20.0},{D2=14.0},{M=M12}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
DALNA,DALND - Large diameter bolt type
Bill of material
DALNA30-P60-B5
CODE
DALNA
DALNA
Type
Round shape
Round shape
Material
SCM435
Hardness
Quenching hardness 35 ~ 40HRC
D
30
30
mm
g6 tolerance
-0.007/-0.020
-0.007/-0.020
Minimum unit 0.1
mm
값 입력 P
Minimum unit 0.1
mm
cm
inch
ft
확인
B choose
5
10
15
20
5
10
15
20
w
28
28
mm
ℓ
35.0
35.0
mm
d1
20.0
20.0
mm
d2
14.0
14.0
mm
Applicable bolt
M12
M12
mm
Link
https://www.srdfaa.com/product/1141603222442.html
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성