DAAAWR10-11
SRD-FA
SRD-FA
t
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t/dwx-999-1.prj},{NB=DAAAWR10-11},{CODE=DAAAWR},{D=10},{P=11.0},{PX=11,12,13}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 60
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
DAJNBB,DACJNBB,DASJNBB,DAABSL,DAAAWR,DAAQS,DAAGS,DAAHSL,DAAEWRL,DAACWR - Locating pin - large head cone angle type - external thread type P size fixed type
Bill of material
DAAAWR10-11
code
DAAAWR
DAAAWR
texture
SKD11
SKD11
surface treatment
Hard chromium plating thickness 5 ~ 8 μ m
Hard chromium plating thickness 5 ~ 8 μ m
hardness
Quenching hardness 58 ~ 61hrc coating hardness 850hv~
Quenching hardness 58 ~ 61hrc coating hardness 850hv~
type
Circular
Circular
D tolerance class
g6
D
10
10
mm
choice
11.0
12.0
13.0
11.0
12.0
13.0
mm
L
5
5
mm
B
10
10
mm
ML
15.0
15.0
mm
(coarse thread)
10
10
m
4
4
mm
W
4.0
4.0
mm
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603222345.html
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성