BAFURS6-16
SRD-FA
SRD-FA
m
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/m/zc-695-1_asmtab.prj},{NB=BAFURS6-16},{CODE=BAFURS},{TYPE=daimifengquan},{MM=5.2},{DD=6.0},{S=10.0},{L2=9},{DDTOL=0/-0.012},{D=16},{M=6},{PITCH=1.00},{B=11},{B1=12},{L=28},{DD1=4.00},{LL=9.0},{RR=0.50},{FF=11.00},{CRKN=3.59},{CORKN=3.58},{KN=2.11},{KN1=1.08},{RPM=17500},{RPM1=25000},{WEI=18.5},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222313.html},{PPATH=695-1/zc-695-1_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
BAFUR,BAFURS,BAFU - tlzcsdq-bzx-yhx
Bill of material
BAFURS6-16
CODE
BAFURS
BAFURS
TYPE
daimifengquan
daimifengquan
MAT
SUS440C
SUS440C
FJ
LJLMSUS304
LJLMSUS304
d
6.0
6.0
DDTOL
0/-0.012
0/-0.012
D
16
16
M
6
6
PITCH
1.00
1.00
B
11
11
B1
12
12
L
28
28
DD1
4.00
4.00
LL
9.0
9.0
r
0.50
0.50
FF
11.00
11.00
CRKN
3.59
3.59
CORKN
3.58
3.58
KN
2.11
2.11
KN1
1.08
1.08
rpm
17500
17500
rpm
RPM1
25000
25000
rpm
g
18.5
18.5
wab
https://www.srdfaa.com/product/1141603222313.html
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성