AIEG17-130-30
SRD-FA
SRD-FA
i
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/i/aieg-495.prj},{NB=AIEG17-130-30},{CODE=AIEG},{TYPE=jianyi},{MAT=zhutie},{SUR=fahei},{DD=17},{F=130},{HH=30},{SYDJ=sf},{D1=110},{PCD=145.0},{M=M8},{MX=8},{Z=10},{B=100},{P=75},{L=153},{J=125},{E=83},{E1=50},{S=11},{Q=17},{H=58},{H1=45},{W1=56},{T1=24},{T2=9},{T3=47},{T4=9},{M1=M17×1.0},{RSS1=-},{RMS1=110},{RMS2=145.0},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1444328130960.html},{X=2},{M1X=17},{PX=1.0},{MAI=10},{V=40},{L1=12},{PPATH=aieg-495/aieg-495_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
AIEG - zhenghexingchuandongzuo
Bill of material
AIEG17-130-30
code
AIEG
TYPE
jianyi
caizhi
zhutie
biaomianchuli
fahei
d
17
17
F
130
130
h
30
30
sydjlx
sf
sf
d1
110
110
P.C.D
145.0
145.0
M
M8
M8
z
10
10
B
100
P
75
L
153
153
j
125
E
83
83
E1
50
S
11
q
17
H
58
58
H1
45
45
W1
56
T1
24
24
T2
9
T3
47
47
T4
9
9
M1(xiyaluowen)
M17×1.0
M17×1.0
zcc
-
-
zkgg
110
110
azp.c.d
145.0
145.0
link
https://www.srdfaa.com/product/1444328130960.html
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성