ADHB12
SRD-FA
SRD-FA
d
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/d/zxzc_174.prj},{NB=ADHB12},{CODE=ADHB},{BUI=ADMU},{MAT=Aluminum alloy},{SUR=Natural anodizing},{AMB=-20~80°C},{DD=12},{DDTOL=0/-0.009},{L=36},{L1=26},{HH=15},{H=28.0},{H1=24.0},{H2=8},{W=42},{W1=30.5},{W2=5.75},{M=M5},{MX=5},{DD1=4.3},{DX=21},{CX=2.0},{CXX=18.7},{LL=12},{A=17.5},{B=0.40},{CD=412},{CO=598},{PER=-},{WEI=102}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
ADHB - Linear bearing box unit - single lining / medium
Bill of material
ADHB12
CODE
ADHB
Built-in linear bearing
ADMU
Fixing material
Aluminum alloy
Fixing surface treatment
Natural anodizing
Ambient temperature
-20~80°C
d
12
12
mm
d tolerance
0/-0.009
0/-0.009
L
36
36
mm
L1
26
26
mm
h
15
15
mm
H
28.0
28.0
mm
(H1)
24.0
24.0
mm
(H2)
8
8
mm
W
42
42
mm
W1
30.5
30.5
mm
W2
5.75
5.75
mm
M
M5
M5
mm
d1
4.3
4.3
mm
ℓ
12
12
mm
(A)
17.5
17.5
mm
(B)
0.40
0.40
mm
Basic rated load C (moving)
412
412
N
Basic rated load Co (static)
598
598
N
Static permissible moment (N.m)
-
N·m
weight
102
102
g
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1141603222125.html
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성