ACPDKL30-M
SRD-FA
SRD-FA
c
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/c/gdh145.prj},{NB=ACPDKL30-M},{CODE=ACPDKL},{MAT1=S45C},{MAT2=ZJ},{MAT3=SUM24L},{SUR1=WD},{SUR2=PT},{SUR3=HS},{D=30},{BS=M},{B=18},{D1=70},{M=M6},{MM=6},{M1=M6},{MM1=6},{DD=6.6},{P1=35},{P2=20},{F=1.5},{N=25},{Y1=23.0},{Y2=20},{R=7.5},{W=1.5},{X=23},{Y=23},{Z=26},{YS=},{ZZ=[26:28]},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221747.html}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 162
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
ACKL,ACPKL,ACSKL,ACKM,ACPKM,ACSKM,ACDKL,ACPDKL,ACSDKL,ACDKM,ACPDKM,ACSDKM,ACJKL,ACPJKL,ACSJKL,ACJKM,ACPJKM,ACSJKM - Fixing ring - open type - D-cut type - side mounting hole type - type with fixing handle
Bill of material
ACPDKL30-M
CODE
ACPDKL
ACPDKL
Fixing ring material
S45C
S45C
Material of fixed handle
Zinc die casting
Handle thread material
SUM24L
SUM24L
Fixing ring surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
Surface treatment of fixed handle
Electrostatic spraying
Handle thread surface treatment
Black chromate gloss treatment
Black chromate gloss treatment
D
30
30
mm
Handle color selection
MM
BB
SS
MM
BB
SS
B
18
mm
D1
70
70
mm
M
M6
mm
M1
M6
M6
mm
d
6.6
mm
P1
35
35
mm
P2
20
20
mm
F
1.5
mm
N
25
25
mm
Y1
23.0
23.0
mm
Y2
20
20
mm
R
7.5
mm
W
1.5
mm
X
23
23
mm
Y
23
23
mm
Z
mm
값 입력 Z
mm
cm
inch
ft
확인
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1141603221747.html
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성