ABSWKB8
SRD-FA
SRD-FA
b
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/b/dxzzz99.prj},{NB=ABSWKB8},{CODE=ABSWKB},{TYPE=fang},{MAT=S45C},{SUR=fa hei},{ATTA=1 ge nei liu jiao luo shuan},{D=8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
ABSWFB,ABSWF,ABSSWF,ABSWKB,ABSWK,ABSSWK,ABSWHB,ABSWH,ABSSWH - zhi jia xing kai ko biao zhun xing
Bill of material
ABSWKB8
code
ABSWKB
ABSWKB
type
fang
fang
texture
S45C
S45C
surface treatment
fa hei
fa hei
enclosure
1 ge nei liu jiao luo shuan
1 ge nei liu jiao luo shuan
D
8
10
12
13
15
16
20
25
30
35
40
50
8
10
12
13
15
16
20
25
30
35
40
50
mm
Tolerance level
+0.015/0
D1
25
mm
H
39
mm
N
8.5
mm
L
18
mm
T
5
mm
B
10
mm
S1
1.5
mm
X
7.5
mm
P
32
mm
K
30
mm
W
27
mm
P1
25
mm
F
20
mm
S
1.5
mm
Y
3.5
mm
d1
7.5
mm
d2
4.6
mm
d
3.5
mm
M
M4
M1
4
mm
H1
10
mm
MXH1
M4×10
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603220060.html
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성