1.2-7090-DN100
Springmann
Stainless steel hoses
Fittings for stainless steel hoses
Flange connection
Powered by
CAD모델 선택
{springmann/edelstahlwellschlauchleitungen/armaturen_fuer_ringwellschlaeuche_aus_edelstahl/flanschverbindungen/709.prj},{NB=1.2-7090-DN100},{CNSMAT=0},{DN=100},{A=114.3},{C2=24},{D=235},{D1=162},{F1=2},{H2=65},{H3=12},{K=190},{L=22},{N1=134},{R1=8},{S=3.6},{AN=8},{VERS=PN40},{INFO=Datenblatt}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Springmann
Description
Typ 1.2-709 - Welding neck flange DIN 2635 / EN 1092-1 Typ 11 PN 40
Bill of material
1.2-7090-DN100
주문번호
1.2-7090
재질
Steel
Stainless steel 1.4541
Stainless steel 1.4571
Steel
Stainless steel 1.4541
Stainless steel 1.4571
Permissible working temperature
480
°C
Nominal diameter
100
100
Outer diameter of shoulder
114.3
114.3
mm
Flange thickness
24
24
mm
Outer diameter
235
235
mm
Diameter of the collar
162
162
mm
Thickness of the collar
2
mm
Length
65
65
mm
Length
12
12
mm
Hole circle
190
190
mm
Clearance hole
22
22
mm
Lug diameter
134
134
mm
Edge radius
8
8
mm
Lug thickness
3.6
3.6
mm
PDF datasheet
Data sheet
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성